Menu Search

Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Żółty

This Spiralguard® Flex yellow HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 22mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Numer produktu Essentra:

10636992

Numer produktu produkcyjny:

SGX-32YF

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 393,6435 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

393,64 zł

1 x 393,6435 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
OD 32.0 mm
ID 27.0 mm
WT 2.5 mm
RL 20.0 m
Kolor Żółty
Materiał HDPE
Stosować z -10 Hydraulic Hose
Typ Profilowane
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt