Menu Search

Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Czarny

Osłona Spiralguard HD chroni węże przed uszkodzeniem polegającym na otarciu czy zgnieceniu. Jest wycinana z ekstrudowanego węża, co zapewnia dobrą pamięć materiałową. Dzięki temu umożliwia maksymalne pokrycie węża hydraulicznego. Jest bardziej wytrzymała niż produkt Spiralguard Flex z uwagi na grubsze ścianki zapewniające większą ochronę.
Numer produktu Essentra:

10561430

Numer produktu produkcyjny:

SGX-40HD

8 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 673,2079 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

673,21 zł

1 x 673,2079 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
B 40.0 mm
Długość rolki 20.0 m
Kolor Czarny
Materiał HDPE
Stosować z Wąż hydrauliczny o wielkości -16
Kod towaru 3926909790

Produkt SGX-40HD zastępuje:

Spiralguard 33.0 mm 3.1 mm HDPE Czarny
Numer produktu Essentra: 10024782
Numer produktu produkcyjny: SGX-40

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt