Menu Search

Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Czarny

Osłona Spiralguard HD chroni węże przed uszkodzeniem polegającym na otarciu czy zgnieceniu. Jest wycinana z ekstrudowanego węża, co zapewnia dobrą pamięć materiałową. Dzięki temu umożliwia maksymalne pokrycie węża hydraulicznego. Jest bardziej wytrzymała niż produkt Spiralguard Flex z uwagi na grubsze ścianki zapewniające większą ochronę.
Numer produktu Essentra:

10561454

Numer produktu produkcyjny:

SGX-50HD

97 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 009,8449 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 009,84 zł

1 x 1 009,8449 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
B 50.0 mm
Długość rolki 20.0 m
Kolor Czarny
Materiał HDPE
Stosować z Wąż hydrauliczny o wielkości - 20
Kod towaru 3926909790

Produkt SGX-50HD zastępuje:

Spiralguard 44.0 mm 3.9 mm HDPE Czarny
Numer produktu Essentra: 10024799
Numer produktu produkcyjny: SGX-50

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt