Menu Search

Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Czarny

Osłona Spiralguard HD chroni węże przed uszkodzeniem polegającym na otarciu czy zgnieceniu. Jest wycinana z ekstrudowanego węża, co zapewnia dobrą pamięć materiałową. Dzięki temu umożliwia maksymalne pokrycie węża hydraulicznego. Jest bardziej wytrzymała niż produkt Spiralguard Flex z uwagi na grubsze ścianki zapewniające większą ochronę.
Numer produktu Essentra:

10561560

Numer produktu produkcyjny:

SGX-90HD

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 2 103,7863 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 103,79 zł

1 x 2 103,7863 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
B 90.0 mm
Długość rolki 20.0 m
Kolor Czarny
Materiał HDPE
Kod towaru 3926909790

Produkt SGX-90HD zastępuje:

Spiralguard 80.0 mm 80.0 mm 5.9 mm HDPE Czarny
Numer produktu Essentra: 10024812
Numer produktu produkcyjny: SGX-90

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt