Osłony spiralne do węży nadają się do stosowania z większością hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych węży stosowanych w wielu różnych gałęziach przemysłu. Mają doskonałą pamięć kształtu, dzięki czemu zapewniają maksymalne pokrycie węża i oferują doskonałą ochronę przed zmiażdżeniem. Gwarantują wysoką wytrzymałość na ścieranie, potrafią sprostać trudnym warunkom użytkowania i oferują dobrą odporność na promieniowanie UV. Osłony spiralne nadają się do owijania pojedynczych węży i wiązek składających się z wielu węży. Są dostarczane w wygodnych kartonach ułatwiających przechowywanie.
Grupa SR: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | B | C | Kolor | Długość rolki | Materiał | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,5896 zł - 88,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
124,8373 zł - 124,8373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
998,5824 zł - 998,5824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
1 735,5514 zł - 1 735,5514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
|
Żółty
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
1 612,6509 zł - 1 612,6509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
231,5517 zł - 231,5517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
324,1313 zł - 324,1313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
89,8652 zł - 89,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
149,8491 zł - 149,8491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
449,5473 zł - 449,5473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
2 075,1906 zł - 2 075,1906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.488 in
114.0 mm
|
|
Żółty
|
39.37 ft
12.0 m
|
HDPE
|
||
512,3454 zł - 512,3454 zł | 15 Na stanie |
1.362 in
34.6 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
2 003,589 zł - 2 003,589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Żółty
|
39.37 ft
12.0 m
|
HDPE
|
||
2 181,8202 zł - 2 181,8202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.079 in
129.0 mm
|
|
Czarny
|
29.528 ft
9.0 m
|
HDPE
|
||
2 181,8202 zł - 2 181,8202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.079 in
129.0 mm
|
|
Żółty
|
29.528 ft
9.0 m
|
HDPE
|
||
1 805,6644 zł - 1 805,6644 zł | 5 Na stanie |
3.189 in
81.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
10561492 | 907,1248 zł - 907,1248 zł | 1 Na stanie |
2.181 in
55.4 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
|
804,6557 zł - 804,6557 zł | 61 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
211,8856 zł - 211,8856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Żółty
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
1 805,6644 zł - 1 805,6644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
|
Żółty
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.