Menu Search

Spiralne osłony węży

Na stanie

Osłony spiralne do węży nadają się do stosowania z większością hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych węży stosowanych w wielu różnych gałęziach przemysłu. Mają doskonałą pamięć kształtu, dzięki czemu zapewniają maksymalne pokrycie węża i oferują doskonałą ochronę przed zmiażdżeniem. Gwarantują wysoką wytrzymałość na ścieranie, potrafią sprostać trudnym warunkom użytkowania i oferują dobrą odporność na promieniowanie UV. Osłony spiralne nadają się do owijania pojedynczych węży i wiązek składających się z wielu węży. Są dostarczane w wygodnych kartonach ułatwiających przechowywanie.

Grupa SR: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B C Kolor Długość rolki Materiał Kup
345,2223 zł - 345,2223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Czarny
20.0 m
HDPE
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł 97 Na stanie
50.0 mm
Czarny
20.0 m
HDPE
  • z 3
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Czarny

10561379

Przedział cen netto
345,2223 zł - 345,2223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    25.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    HDPE
  • Stosować z
    Wąż hydrauliczny o wielkości - 8
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Czarny

10561454

Przedział cen netto
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł

Zapasy magazynowe
97 Na stanie
Atrybuty
  • B
    50.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    HDPE
  • Stosować z
    Wąż hydrauliczny o wielkości - 20