Menu Search

Łeb półkolisty Śruba z uszczelką M6 30.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem półkolistym z nacięciem sześciokątnym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, przekładniach lub silnikach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20224608

Numer produktu produkcyjny:

20224608

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 20,715 zł
50 - 99 16,572 zł
100 - 199 15,5362 zł
200 - 499 14,5005 zł
500 + 13,4647 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,72 zł

1 x 20,715 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 30.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt