Menu Search

Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M2 8.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżakowym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach lub silnikach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20224004

Numer produktu produkcyjny:

20224004

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 8,0991 zł
50 - 99 6,4793 zł
100 - 199 6,0743 zł
200 - 499 5,6693 zł
500 + 5,2644 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8,10 zł

1 x 8,0991 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2
l1 8.0
h1 max 1.3
w1 0.7
d2 max 4.0
d3 ±0.05 2.35
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt