Menu Search

Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 6.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżakowym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach lub silnikach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20224141

Numer produktu produkcyjny:

20224141

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 12,4601 zł
50 - 99 9,9681 zł
100 - 199 9,3451 zł
200 - 499 8,7221 zł
500 + 8,0991 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

12,46 zł

1 x 12,4601 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 6.0
h1 max 2.4
w1 1.4
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt