Menu Search

Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 16.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżakowym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach lub silnikach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20224318

Numer produktu produkcyjny:

20224318

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 20,4658 zł
50 - 99 16,3726 zł
100 - 199 15,3493 zł
200 - 499 14,326 zł
500 + 13,3028 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,47 zł

1 x 20,4658 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l1 16.0
h1 max 4.8
w1 2.5
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt