Menu Search

Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M6 20.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżakowym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach lub silnikach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20225636

Numer produktu produkcyjny:

20225636

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 35,9787 zł
50 - 99 28,783 zł
100 - 199 26,984 zł
200 - 499 25,1851 zł
500 + 23,3861 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

35,98 zł

1 x 35,9787 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 20.0
h1 max 4.6
w1 12.0
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Torx
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt