Menu Search

Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 40.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżakowym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach lub silnikach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20228804

Numer produktu produkcyjny:

20228804

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 17,8959 zł
50 - 99 14,3167 zł
100 - 199 13,4219 zł
200 - 499 12,5271 zł
500 + 11,6323 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,90 zł

1 x 17,8959 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 40.0
h1 max 3.1
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Nacięcie krzyżakowe
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt