10178171
VGS-5
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8486 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
---|---|
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.094 in |
Wysokość wargi | 1 mm |
Wysokość wargi | .040 in |
Średnica występu | 4.9 mm |
Średnica występu | .194 in |
Długość występu | 7.4 mm |
Długość występu | 0.290 in |
Długość gwintu | 5.1 mm |
Długość gwintu | 0.201 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Stosować z | VG-2;VG-4 |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Wykończenie | Cynk z bezbarwną powłoką dwuchromianową |
Kod towaru | 7318153590 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.