Menu Search

Śruba dociskowa M4 10.5 1.2 Stal nierdzewna 303

Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje długą eksploatację i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20254889

Numer produktu produkcyjny:

20254889

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 23,351 zł
10 - 19 20,9984 zł
20 - 49 19,8657 zł
50 + 18,6895 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,35 zł

1 x 23,351 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 10.5
l2 1.2
d2 2.5
A/F 2.0
Waga g 0.8
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj podkładki Brass Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt