Menu Search

Śruba dociskowa M12 32.5 3.4 Stal nierdzewna 303

Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje długą eksploatację i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20254896

Numer produktu produkcyjny:

20254896

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 32,9789 zł
10 - 19 29,6679 zł
20 - 49 28,0124 zł
50 + 26,4005 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

32,98 zł

1 x 32,9789 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
l1 32.5
l2 3.4
d2 8.5
A/F 6.0
Waga g 20.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj podkładki Brass Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt