Menu Search

Śruba dociskowa M4 16.5 1.2 Stal nierdzewna 303

Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje długą eksploatację i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20254919

Numer produktu produkcyjny:

20254919

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 23,6995 zł
10 - 19 21,347 zł
20 - 49 20,1271 zł
50 + 18,9509 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,70 zł

1 x 23,6995 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 16.5
l2 1.2
d2 2.5
A/F 2.0
Waga g 1.2
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj podkładki Brass Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt