Menu Search

Śruba dociskowa M10 27.0 2.7 Stal nierdzewna 303

Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje długą eksploatację i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20255015

Numer produktu produkcyjny:

20255015

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 27,1847 zł
10 - 19 24,4836 zł
20 - 49 23,0896 zł
50 + 21,739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

27,18 zł

1 x 27,1847 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
l1 27.0
l2 2.7
d2 7.0
A/F 5.0
Waga g 11.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj podkładki Brass Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt