Menu Search

Śruba dociskowa M12 18.5 3.4 Stal nierdzewna 303

Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje długą eksploatację i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20255039

Numer produktu produkcyjny:

20255039

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 30,9749 zł
10 - 19 27,8817 zł
20 - 49 26,3134 zł
50 + 24,7886 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

30,97 zł

1 x 30,9749 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
l1 18.5
l2 3.4
d2 8.5
A/F 6.0
Waga g 10.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj podkładki Brass Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt