Menu Search

Śruba dociskowa M6 41.3 1.3 Stal

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali, która zapewnia większą trwałość i wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20255145

Numer produktu produkcyjny:

20255145

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 10,7606 zł
20 - 49 9,6715 zł
50 - 99 9,1487 zł
100 - 499 8,06 zł
500 + 7,014 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

10,76 zł

1 x 10,7606 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 41.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Waga g 6.3
Materiał Stal
Rodzaj podkładki Thermo Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt