Menu Search

Śruba dociskowa M8 64.6 1.6 Stal

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali, która zapewnia większą trwałość i wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20255213

Numer produktu produkcyjny:

20255213

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 16,6855 zł
20 - 49 15,03 zł
50 - 99 14,2023 zł
100 - 499 12,503 zł
500 + 10,848 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

16,69 zł

1 x 16,6855 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l1 64.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Waga g 18.0
Materiał Stal
Rodzaj podkładki Thermo Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt