Menu Search

Śruba dociskowa M10 26.9 1.9 Stal

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali, która zapewnia większą trwałość i wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20255244

Numer produktu produkcyjny:

20255244

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 13,2874 zł
20 - 49 11,9804 zł
50 - 99 11,2834 zł
100 - 499 9,976 zł
500 + 8,626 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,29 zł

1 x 13,2874 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
l1 26.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Waga g 9.9
Materiał Stal
Rodzaj podkładki Thermo Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt