Menu Search

Śruba dociskowa M10 64.9 1.9 Stal

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali, która zapewnia większą trwałość i wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20255282

Numer produktu produkcyjny:

20255282

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 18,5152 zł
20 - 49 16,6855 zł
50 - 99 15,727 zł
100 - 499 13,897 zł
500 + 12,024 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,52 zł

1 x 18,5152 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
l1 64.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Waga g 28.0
Materiał Stal
Rodzaj podkładki Thermo Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt