Menu Search

Śruba dociskowa M12 52.1 2.1 Stal

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali, która zapewnia większą trwałość i wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20255336

Numer produktu produkcyjny:

20255336

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 19,1687 zł
20 - 49 17,2518 zł
50 - 99 16,2934 zł
100 - 499 14,377 zł
500 + 12,46 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,17 zł

1 x 19,1687 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
l1 52.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Waga g 31.0
Materiał Stal
Rodzaj podkładki Thermo Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt