Menu Search

Śruba dociskowa M12 102.1 2.1 Stal

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali, która zapewnia większą trwałość i wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20255558

Numer produktu produkcyjny:

20255558

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 27,4025 zł
20 - 49 24,6579 zł
50 - 99 23,3074 zł
100 - 499 20,563 zł
500 + 17,818 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

27,40 zł

1 x 27,4025 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
l1 102.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Waga g 66
Materiał Stal
Rodzaj podkładki Thermo Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt