Menu Search

Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 40.0 mm PA

Ta śruba z łbem gniazdowym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest powszechnie stosowana w podzespołach maszyn, gdzie śruby dokręca się kluczem imbusowym. Odniesienia do normy NF E 25-125 i DIN 912 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10054000

Numer produktu produkcyjny:

0160720000VR

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4945 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

494,50 zł

1000 x 0,4945 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 6.0 mm
Średnica łba 13.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 8.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 40.0 mm
Rodzaj główki Imbusowe
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Kolor Naturalny
Normy DIN 912
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt