Menu Search

Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 80.0 mm PA

Ta śruba z łbem gniazdowym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest powszechnie stosowana w podzespołach maszyn, gdzie śruby dokręca się kluczem imbusowym. Odniesienia do normy NF E 25-125 i DIN 912 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10054208

Numer produktu produkcyjny:

0161060000VR

150 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 2,4403 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

610,08 zł

250 x 2,4403 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 10.0 mm
Średnica łba 18.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 12.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Długość gwintu 80.0 mm
Rodzaj główki Imbusowe
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Kolor Naturalny
Normy DIN 912
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt