Menu Search

Śruba Gwiazdkowe M3 8.0 mm PEEK Jasnobrązowy

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Numer produktu Essentra:

10344712

Numer produktu produkcyjny:

1440342

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 17,1099 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

427,75 zł

25 x 17,1099 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 5.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.4 mm
Rozmiar gwintu M3
Długość gwintu 8.0 mm
Rodzaj główki Imbusowe
Rodzaj klucza Gwiazdkowe
Kolor Jasnobrązowy
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Polieteroeteroketon

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt