Menu Search

Śruba Gwiazdkowe M4 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Numer produktu Essentra:

10345061

Numer produktu produkcyjny:

1440377

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 81,618 zł
3 - 24 46,6389 zł
25 + 33,3135 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

81,62 zł

1 x 81,618 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Rozmiar gwintu M4
Długość gwintu 12.0 mm
Rodzaj główki Imbusowe
Rodzaj klucza Gwiazdkowe
Kolor Jasnobrązowy
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Polieteroeteroketon

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt