Menu Search

Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M4 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Numer produktu Essentra:

10220559

Numer produktu produkcyjny:

183042070409

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 22,2208 zł
50 - 999 14,3964 zł
1000 + 10,8715 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

222,21 zł

10 x 22,2208 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 3.0 mm
Średnica łba 7.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Długość gwintu 20.0 mm
Rodzaj główki Imbusowe
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Kolor Jasnobrązowy
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Polieteroeteroketon

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt