10220696
183062570409
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 49,9075 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 5.0 mm |
---|---|
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 0.197 in |
Średnica łba | 10.0 mm |
Średnica łba | 0.394 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Długość gwintu | 25.0 mm |
Długość gwintu | 0.984 in |
Rodzaj główki | Imbusowe |
Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
Kolor | Jasnobrązowy |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Polieteroeteroketon |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.