Menu Search

Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 20.0 mm PEEK

Śruba imbusowa z łbem zmniejszonym wykonana z lekkiego brązowego PEEK. Produkt idealnie nadaje się do wymagających zastosowań, ponieważ PEEK charakteryzuje się doskonałą odpornością termiczną i chemiczną, a także wysokim stopniem wytrzymałości mechanicznej i sztywności. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10360545

Numer produktu produkcyjny:

194102570409

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 14,7957 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

147,96 zł

10 x 14,7957 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 5.0 mm
Średnica łba 20.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 20.0 mm
Rodzaj główki Imbusowe
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Kolor Brązowy
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Polieteroeteroketon

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt