Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M3 16.0 mm Stal miękka Chrom

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z rowkiem została wykonana ze stali ocynkowanej. Spełnia wymogi norm DIN85 i ISO 1580.
Numer produktu Essentra:

10179956

Numer produktu produkcyjny:

050031640952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3472 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

173,60 zł

500 x 0,3472 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 6.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.8 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Rozmiar gwintu M3
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Rodzaj główki Łeb introligatorski
Kolor Chrom
Wykończenie Ocynk
Specyfikacja DIN 85
Kod towaru 7318190090
Pełny materiał Stal miękka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt