10344163
1440233
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 12,4949 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość gwintu | 6.0 mm |
---|---|
Długość gwintu | 0.236 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.094 in |
Średnica łba | 5.5 mm |
Średnica łba | 0.217 in |
Materiał | PPS |
Rodzaj klucza | Gwiazdkowe |
Rodzaj łba | Łeb niski |
Kod towaru | 3926909790 |
Temperatura maksymalna | 200 °C |
Temperatura maksymalna | 392 °F |
Rozmiar gwintu | M3 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.