Menu Search

Śruba Gwiazdkowe M3 8.0 mm PPS Jasnobrązowy

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Numer produktu Essentra:

10344170

Numer produktu produkcyjny:

1440234

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 13,3798 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

334,50 zł

25 x 13,3798 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.4 mm
Średnica łba 5.5 mm
Materiał PPS
Rodzaj klucza Gwiazdkowe
Rodzaj łba Łeb niski
Kod towaru 3926909790
Temperatura maksymalna 200 °C
Rozmiar gwintu M3

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt