Menu Search

Śruba Gwiazdkowe M3 12.0 mm PPS Jasnobrązowy

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Numer produktu Essentra:

10344484

Numer produktu produkcyjny:

1440265

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 61,8724 zł
3 - 24 35,3556 zł
25 + 25,254 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

61,87 zł

1 x 61,8724 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Średnica łba 6.0 mm
Materiał PPS
Rodzaj klucza Gwiazdkowe
Rodzaj łba Łeb niski specjalny
Kod towaru 3926909790
Temperatura maksymalna 200 °C
Rozmiar gwintu M3

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt