Menu Search

Śruba Gwiazdkowe M5 10.0 mm PPS Jasnobrązowy

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Numer produktu Essentra:

10344583

Numer produktu produkcyjny:

1440275

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 76,1432 zł
3 - 24 43,5104 zł
25 + 31,0788 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

76,14 zł

1 x 76,1432 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Średnica łba 9.0 mm
Materiał PPS
Rodzaj klucza Gwiazdkowe
Rodzaj łba Łeb niski specjalny
Kod towaru 3926909790
Temperatura maksymalna 200 °C
Rozmiar gwintu M5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt