Menu Search

Śruba Gwiazdkowe M5 20.0 mm PEEK Jasnobrązowy

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Numer produktu Essentra:

10345153

Numer produktu produkcyjny:

1440386

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 82,8863 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

828,86 zł

10 x 82,8863 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 20.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Średnica łba 9.0 mm
Materiał PEEK
Rodzaj klucza Gwiazdkowe
Rodzaj łba Łeb niski specjalny
Kod towaru 3926909790
Temperatura maksymalna 180 °C
Rozmiar gwintu M5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt