Menu Search

Śruba Gwiazdkowe M6 12.0 mm Reny Czarny

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Numer produktu Essentra:

10345467

Numer produktu produkcyjny:

1440747

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 14,8195 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

370,49 zł

25 x 14,8195 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.4 mm
Średnica łba 10.0 mm
Materiał Reny
Rodzaj klucza Gwiazdkowe
Rodzaj łba Łeb niski
Kod towaru 3926909790
Temperatura maksymalna 105 °C
Rozmiar gwintu M6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt