10345481
1440749
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 17,1045 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość gwintu | 20.0 mm |
---|---|
Długość gwintu | 0.787 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.4 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.173 in |
Średnica łba | 10.0 mm |
Średnica łba | 0.394 in |
Materiał | Reny |
Rodzaj klucza | Gwiazdkowe |
Rodzaj łba | Łeb niski |
Kod towaru | 3926909790 |
Temperatura maksymalna | 105 °C |
Temperatura maksymalna | 221 °F |
Rozmiar gwintu | M6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.