Menu Search

Śruba uwięziona M2.5 8.0 Stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z łbem walcowym i napędem Philips. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu odkręceniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, do którego została włożona. Może być stosowany w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20180034

Numer produktu produkcyjny:

20180034

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,4201 zł
100 - 249 12,9824 zł
250 - 749 11,5448 zł
750 + 10,1071 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,42 zł

1 x 14,4201 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2.5
l1 025 8.0
d2 a012 1.7
d3 max 5.0
H1 max 2.1
l2 025 3.7
Rodzaj klucza Nacięcie krzyżakowe
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt