Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M3 12.0 mm Nylon Naturalny

Okrągły łeb z nacięciem został wykonany z nylonu w kolorze naturalnym. Kopułkowy łeb zapewnia estetyczne wykończenie w zastosowaniach, które tego wymagają.
Numer produktu Essentra:

10053041

Numer produktu produkcyjny:

0130100000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2595 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

259,50 zł

1000 x 0,2595 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 5.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Rozmiar gwintu M3
Średnica podziałowa 0.5 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Głębokość gniazda 0.9 mm
Szerokość gniazda 0.8 mm
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb okrągły
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt