Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm Nylon Naturalny

Slotted Round Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its domed head offers a neat finish in applications where an aesthetically pleasing finish is desired. It is corrosion-resistant. Made from Nylon.
Numer produktu Essentra:

10374566

Numer produktu produkcyjny:

421007000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,3751 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

93,78 zł

250 x 0,3751 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 7.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.5 mm
Rozmiar gwintu M4
Długość gwintu 16.0 mm
Głębokość gniazda 1.3 mm
Szerokość gniazda 1.0 mm
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb okrągły
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt