10374603
421009500002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,4099 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 9.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.354 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.177 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Długość gwintu | 16.0 mm |
Długość gwintu | 0.63 in |
Głębokość gniazda | 1.4 mm |
Głębokość gniazda | 0.055 in |
Szerokość gniazda | 1.1 mm |
Szerokość gniazda | 0.043 in |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Rodzaj główki | Łeb okrągły |
Kolor | Naturalny |
Materiał | Nylon |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.