Menu Search

Śruba pasowana M5 6.0 4.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z ultraniskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja niskoprofilowa. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20142742

Numer produktu produkcyjny:

20142742

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,06 zł
100 - 249 16,25 zł
250 - 749 14,45 zł
750 + 12,64 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,06 zł

1 x 18,06 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 4.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt