Menu Search

Śruba pasowana M8 10.0 20.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z ultraniskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja niskoprofilowa. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20144838

Numer produktu produkcyjny:

20144838

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 32,95 zł
100 - 249 29,65 zł
250 - 749 26,36 zł
750 + 23,06 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

32,95 zł

1 x 32,95 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 20.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt