Menu Search

Śruba pasowana M6 8.0 25.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z ultraniskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja niskoprofilowa. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20145514

Numer produktu produkcyjny:

20145514

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 33,79 zł
100 - 249 30,41 zł
250 - 749 27,03 zł
750 + 23,65 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

33,79 zł

1 x 33,79 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 25.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt