Menu Search

Śruba pasowana M3 4.0 8.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z ultraniskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja niskoprofilowa. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy. Wykonany z Stal nierdzewna.
Numer produktu Essentra:

20224790

Numer produktu produkcyjny:

20224790

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 13,0696 zł
100 - 249 11,7626 zł
250 - 749 10,4557 zł
750 + 9,149 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,07 zł

1 x 13,0696 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 8.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt