Menu Search

Śruba pasowana M4 5.0 10.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z ultraniskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja niskoprofilowa. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy. Wykonany z Stal nierdzewna.
Numer produktu Essentra:

20224851

Numer produktu produkcyjny:

20224851

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,4201 zł
100 - 249 12,9824 zł
250 - 749 11,5448 zł
750 + 10,107 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,42 zł

1 x 14,4201 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 10.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt