Menu Search

Śruba pasowana M10 12.0 12.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z ultraniskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja niskoprofilowa. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy. Wykonany z Stal nierdzewna.
Numer produktu Essentra:

20232382

Numer produktu produkcyjny:

20232382

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 34,0244 zł
100 - 249 30,6264 zł
250 - 749 27,2283 zł
750 + 23,83 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

34,02 zł

1 x 34,0244 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt