Menu Search

Śruba pasowana M10 12.0 40.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z ultraniskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja niskoprofilowa. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy. Wykonany z Stal nierdzewna.
Numer produktu Essentra:

20232924

Numer produktu produkcyjny:

20232924

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 46,8762 zł
100 - 249 42,1711 zł
250 - 749 37,5097 zł
750 + 32,805 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

46,88 zł

1 x 46,8762 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 40.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt